Gabinete comercial REEBOKĀ®, 42.2" de alto x 24.2" de ancho x 10" de profundidad, negro, preconfigurado
Image of RE4XB Gabinete comercial REEBOKĀ®, 42.2" de alto x 24.2" de ancho x 10" de profundidad, negro, preconfigurado

Gabinete comercial REEBOKĀ®, 42.2" de alto x 24.2" de ancho x 10" de profundidad, negro, preconfigurado

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del CatƔlogo: RE4XB

Gabinete comercial REEBOKĀ®, 42.2" de alto x 24.2" de ancho x 10" de profundidad, negro, preconfigurado

  • REBOXĀ® Commercial Cabinet
  • 42.2" H x 24.2" W x 10" D
  • Black
  • Pre-Configured

5-Unit

General

Catalog Number

RE4XB

Color

EU RoHS Indicator

Yes

Item Type

UPC

662620824253

Dimensiones

Cubic Capacity

11550 cu.in

Depth

10

Height

42 in

Thickness

0.0625

Width

27.5 in

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

UL Listed

LogĆ­stica

Carton Quantity

1

Pallet Quantity

4