Image of B505 B505

B505

Marca: Burndy

ID del Catálogo: B505

Molde de terminal de cable horizontal a varilla de tierra

General

Catalog Number

B505

Trade Name

BURNDYWeld®

UPC

781810383896

UPC 14 Digit GTIN

00781810383896

Relacionado con el Conductor

Conductor - Copper Str Tap

1/0

Conductor - Rod Size

5/8 in

Conductor Type

  • CU C Str-Tap
  • Rod-Size

Certificaciones y Cumplimiento

Standards - RoHS Compliance Status

CM

UL Listed

Yes

Logística

Carton Quantity

1

Pallet Quantity

480