B7CA-WEHD-43100 - B7C Series, 100A, 480 VAC, 3 Pole, EHD Frame, Circuit Breaker Enclosure
Image of B7CA-WEHD-43100 B7CA-WEHD-43100 - B7C Series, 100A, 480 VAC, 3 Pole, EHD Frame, Circuit Breaker Enclosure

B7CA-WEHD-43100 - B7C Series, 100A, 480 VAC, 3 Pole, EHD Frame, Circuit Breaker Enclosure

Marca: Killark

ID del Catálogo: B7CA-WEHD-43100

B7C Series,100 A, 480 VAC, 3 Pole, EHD Frame, Circuit Breaker Enclosure

  • Construcción de aluminio fundido sin cobre (menos de 4/10 del 1%). Alta resistencia, peso más ligero, resistente a la corrosión. La cubierta con bisagras es estándar (bisagra en el lado izquierdo). Más espacio para el cableado - Cumple los últimos requisitos de curvatura de cables NEC/CEC para armarios de disyuntores. Tapones de montaje dúctiles - Los tapones están fabricados en aleación de aluminio dúctil para ajustarse a superficies de montaje irregulares sin dañar el armario. Bandeja de montaje universal - La bandeja de chapa de aluminio está pretaladrada para facilitar la instalación en campo de las principales marcas de disyuntores. Aberturas para conductos suministradas - Las aberturas para conductos estándar incluyen conductos de alimentación superior e inferior y una abertura taponada adecuada para la instalación en campo de drenaje y respiradero. Accionada por resorte para evitar daños en la palanca del interruptor y proporciona una alineación positiva de la maneta. Junta tórica en el eje para evitar que el agua se filtre en la caja.
  • Muescas empotradas en la brida - Las bridas tienen muescas para facilitar la apertura de la tapa con un instrumento de palanca sin dañar la brida.
  • Brida con junta - La junta tórica de nitrilo (BUNA-N) está situada dentro del círculo de pernos de la tapa para evitar que el agua se filtre en la caja.
  • Tapa de liberación rápida, cautivada - Los pernos de acero inoxidable de grado 316 de triple paso requieren sólo 3 1/2 vueltas para desengancharse.

Suitable for indoor/outdoor use, primarily to provide a degree of protection against winblown dust, rain, spashing water, hose directed water, damage from external ice formation and corrosion.

General

Action

TP

Actuator

Molded Case Circuit Breaker Operator

Application

Locations such as petroleum refineries, chemical and petroleum plants with indoor and outdoor processes. Motor control and circuit protection in locations made hazardous due to the presence of flammable gases or vapors, combustible dust, or easily ignitable fiber and flyings, and areas which are subject to corresion, weather, and dampness.

Catalog Number

B7CA-WEHD-43100

Color

Aluminum

Enclosure Type

Bolted

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Lacquer

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Mounting Type

Wall

Operating Temperature Celcius Max

40 Degree

Series

B7C Series

Type

Circuit Breaker Enclosure

UPC

783936098524

Dimensiones

Depth

9.125 in

Height

18 in

Weight

46 lb

Width

11 in

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

100 A

Frequency Rating

60 Hz

Primary Voltage

480 VAC/250 VDC

Relacionado con el Conductor

Number Of Poles

3

Number Of Wires

4

Certificaciones y Cumplimiento

CSA File Number

LR11714

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Nema Rating

3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(E, F, G)

UL File Number

E83969

Relacionado con la Operación

Action

TP

Actuator

Molded Case Circuit Breaker Operator

Operating Temperature Celcius Max

40 Degree