- Compact size enclosures provide application flexibility with cost savings over industry standard sizes.
- Few cover bolts reduces installation and maintenance time.
- Gasketed flange with O-ring located inside bolt circule to seal out moisture.
- Rotary handle style operating mechanism with lockout provision as standard.
- Removable ductile mounting lugs adjust to irregular mounting surfaces.
- Bodies have top and bottom drilled and taped conduit entrances for power connections, with custom openings available.
- ABB UL98 certified switch supplied for 600VAC, 30, 60 & 100 Amp unit available.
- ABB UL508 certified switch supplied for 600VAC, 16, 32, 40, 63 & 80 Amp unit available.
- Enclosures - Copper-free cast aluminum (less than 4/10 of 1% copper content).
- Cover bolts 316 Stainless Steel
- Silicone O-ring gasket.
- Gray powder polyester painted exterior, electrostatically applied.
- Los gabinetes de tamaño compacto proporcionan flexibilidad de aplicación con ahorro de costos sobre los tamaños estándar de la industria. Pocos tornillos en la cubierta reducen el tiempo de instalación y mantenimiento. Brida con empaque y junta tórica localizada dentro del círculo de tornillos para sellar contra la humedad. Mecanismo de operación estilo manija giratoria con provisión de bloqueo como estándar. Los cuerpos tienen entradas de conducto perforadas y encintadas en la parte superior e inferior para las conexiones de alimentación, con aberturas personalizadas disponibles. Interruptor certificado ABB UL98 suministrado para 600 VCA, disponible para unidades de 30, 60 y 100 amperios. Interruptor certificado ABB UL508 suministrado para 600 VCA, disponible para unidades de 16, 32, 40, 63 y 80 amperios. Carcasas - Aluminio fundido sin cobre (menos de 4/10 de 1% de contenido de cobre). Pernos de la tapa - Acero inoxidable 316
- Junta tórica de silicona.
Suitable for indoor/outdoor use, primarily to provide a degree of protection against winblown dust, rain, spashing water, hose directed water, damage from external ice formation and corrosion.