Image of RLT050 CAJAS DE DERIVACIÓN RÍGIDAS/IMC

CAJAS DE DERIVACIÓN RÍGIDAS/IMC

Marca: TayMac

ID del Catálogo: RLT050

1/2 pulg. Conjunto T rígido.

  • Durable die cast aluminum construction.
  • Premium powder coat finish.
  • Includes NBR synthetic rubber gasket.
  • Stamped aluminum cover.
  • Combination head screw.
  • Construcción duradera de aluminio fundido a presión
  • Acabado con pintura en polvo de primera calidad
  • Incluye junta de goma sintética NBR
  • Cubierta de aluminio estampado
  • Tornillo de cabeza combinada.

General

Catalog Number

RLT050

Conduit Type

Rigid/IMC

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fitting Type

Conduit Bodies

Material

Aluminum

Type

T Type Conduit Bodies

UPC

092326211994

Dimensiones

Cubic Capacity

4.3 cu.in

Dimensions

4.72 in x 2.03 in x 1.36 in

Height

1.36 in

Length

4.72 in

Trade Size

1/2 in

Weight

0.376 lb

Width

2.03 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

NEC

Compliant

Nema Rating

NEMA 3R

Logística

Carton Quantity

5

Pallet Quantity

2880

Standard Package

5