Metal Raceway, Plate, 1-Gang, Ortronics, HBLALU5000/HBLALU7620 Series
Image of HBLALU57ABRT Metal Raceway, Plate, 1-Gang, Ortronics, HBLALU5000/HBLALU7620 Series

Metal Raceway, Plate, 1-Gang, Ortronics, HBLALU5000/HBLALU7620 Series

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID del Catálogo: HBLALU57ABRT

Metal Raceway, Plate, 1-Gang, Ortronics, HBLALU5000/HBLALU7620 Series

  • Opción de datos de sistema abierto disponible
  • Las placas de cubierta montadas en la base aumentan la resistencia
  • Las placas de cubierta ofrecen una opción para las aplicaciones de dispositivos de potencia más comunes

General

Catalog Number

HBLALU57ABRT

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Item Type

HBLALU5000 Series

Material

Aluminum

Series

  • HBLALU5000
  • HBLALU7620

Specifications

  • Device Type - Cover Plate
  • Material - Anodized Aluminum

Style

Ortronics

Type

Cover Plates

UPC

783585110912

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Industry Standard(s)

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logística

Carton Quantity

10