Casquillo rígido/IMC de 3/4 pulg. Casquillo rígido/IMC
Image of 1103 Casquillo rígido/IMC de 3/4 pulg. Casquillo rígido/IMC

Casquillo rígido/IMC de 3/4 pulg. Casquillo rígido/IMC

Marca: Raco

ID del Catálogo: 1103

Casquillo rígido/IMC de 3/4 pulg. Casquillo rígido/IMC.

Secure threaded Rigid/IMC conduit. RACO® insulating bushings provide a smooth rounded surface at the entrance of raceway. May also be used on the threaded box end of a conduit connector to smooth the wire entrance.

  • La construcción de hierro maleable garantiza la protección mecánica
  • Electrochapado de zinc para una mayor protección contra la corrosión
  • Homologado por UL y CSA
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
Conduit

General

Application

For use on threaded rigid/IMC conduit to provide a smooth rounded surface at the entrance of raceways

Catalog Number

1103

Conduit Type

Rigid/IMC

Fitting Type

Bushings

Insulation Type

Uninsulated

Material

Malleable Iron

UPC

050169011034

Dimensiones

Dimensions

0.563 in x 1.406 in x 1.406 in

Height

1.406 in

Length

0.563 in

Trade Size

3/4 in

Weight

0.074 lb

Width

1.406 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

Industry Standard(s)

UL 514B

Logística

Carton Quantity

100

Minimum Pack Quantity

100

Pallet Quantity

25200