Componentes del Gabinete, Panel de Relleno, 1.75"
Image of MCCBP175 Componentes del Gabinete, Panel de Relleno, 1.75"

Componentes del Gabinete, Panel de Relleno, 1.75"

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: MCCBP175

Componentes del Gabinete, Panel de Relleno, 1.75"

  • Mejore la contención del pasillo caliente/frío bloqueando las unidades de rack abiertas
  • la construcción de aluminio permite el uso a largo plazo
  • Mejore la contención de los pasillos fríos/calientes bloqueando las unidades de rack abiertas
  • la construcción de aluminio permite un uso a largo plazo

General

Catalog Number

MCCBP175

EU RoHS Indicator

Yes

Specifications

  • Color - Black
  • Material - Aluminum

Type

Filler Panels

UPC

662620783710

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern

Logística

Carton Quantity

1

Pallet Quantity

640