Image of PW1BC7 Non-Metallic Raceway, Latching PremiseTrak, Wall-TRAK1, Base, Cover, 7' Length

Non-Metallic Raceway, Latching PremiseTrak, Wall-TRAK1, Base, Cover, 7' Length

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID del Catálogo: PW1BC7

Non-Metallic Raceway, Latching PremiseTrak, Wall-TRAK1,Base, Cover, 7'

  • Con certificación UL y CSA para 600 voltios
  • Los raíles de uno y dos canales con enclavamiento son aptos tanto para aplicaciones de alimentación como de datos, lo que reduce las necesidades de inventario.

Standard

General

Application

7' Base and Cover

Catalog Number

PW1BC7

Color

Office White

EU RoHS Indicator

Yes

Item Type

Knockouts

Material

Thermoplastic

Specifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Length - 7 ft. (2.1m)
  • Material - UV Stabilized PVC

Style

Single Channel, Latching

Type

Base and Cover

UPC

783585092010

Dimensiones

Length

7 ft

Width

1.19 in

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Non Hazardous Location

Non Hazardous

Configuración

Knockouts

Logística

Carton Quantity

70