Image of RLB050 CONDUCTOS RÍGIDOS/IMC

CONDUCTOS RÍGIDOS/IMC

Marca: TayMac

ID del Catálogo: RLB050

1/2 pulg. Conjunto LB rígido.

  • Construcción duradera de aluminio fundido a presión
  • Acabado de pintura en polvo de primera calidad
  • Incluye junta de caucho sintético NBR
  • Cubierta de aluminio estampado
  • Tornillo de cabeza combinada.

General

Catalog Number

RLB050

Conduit Type

Rigid/IMC

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fitting Type

Conduit Bodies

Material

Aluminum

Type

LB Type Conduit Bodies

UPC

092326211918

Dimensiones

Cubic Capacity

4.3 cu.in

Dimensions

4.31 in x 1.34 in x 2.09 in

Height

2.09 in

Length

4.31 in

Trade Size

1/2 in

Weight

0.3 lb

Width

1.34 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

NEC

Compliant

Nema Rating

NEMA 3R

Logística

Carton Quantity

10

Pallet Quantity

4050

Standard Package

10