Image of 2696 Conector de presión flexible de 90 grados de 1-1/2 pulg, sin aislar

Conector de presión flexible de 90 grados de 1-1/2 pulg, sin aislar

Marca: Raco

ID del Catálogo: 2696

Conector de presión flexible de 90 grados de 1-1/2 pulg, sin aislamiento.

  • Rugged metallic construction ensures mechanical protection for the raceway
  • Additional sizes available
  • Construcción metálica robusta que garantiza la protección mecánica de la pista de rodadura
  • tamaños adicionales disponibles

General

Catalog Number

2696

Conduit Type

Flexible Metal Conduit

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fitting Type

Connectors

Material

Die Cast Zinc

UPC

050169026960

Dimensiones

Dimensions

6.06 in x 3.668 in x 4 in

Height

4 in

Length

6.06 in

Trade Size

1-1/2 in

Weight

1.144 lb

Width

3.668 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Industry Standard(s)

UL 514B

Logística

Carton Quantity

5

Minimum Pack Quantity

5

Pallet Quantity

600