Image of FCSC900K62M12 Conector PROClick, SC, OM1, beige, paquete de 100

Conector PROClick, SC, OM1, beige, paquete de 100

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: FCSC900K62M12

Conectores de fibra óptica, ProClick SC, OM1, prepulido, 900, paquete de 12.

  • Terminación en menos de 60 segundos
  • Conforme a RoHS y embalado a granel en cajas reciclables

Standard Product

General

Adapter Type

SC

Application

Interconnect

Catalog Number

FCSC900K62M12

Color

Beige

EU RoHS Indicator

Yes

Item Type

Material

Ceramic

Material - Mounting Hardware

Fiber Termination, No Polish

Repeatability

0.1 dB

Service Life

500 matings

Specifications

  • Cable Type - 900/250 µM
  • Ferrule Material - Zirconia ceramic, UPC polish
  • Fiber Type - 62.5µM, OM1

Style

PROclick

Sub Brand

OptiChannel

Temperature Rating

0C to 70C

UPC

662620224091

Clasificaciones Eléctricas

Connectivity

Fiber Optic Connector

Insertion Loss

0.75 dB Max

Return Loss

26

Relacionado con el Conductor

Fiber Size

125 Micron

Fiber Type

OM1, MM

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

  • Telcordia GR-326-CORE
  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Relacionado con la Operación

Adapter Type

SC

Repeatability

0.1 dB

Service Life

500 matings

Temperature Rating

0C to 70C

Logística

Carton Quantity

10

Pallet Quantity

1680