Image of FCSC900KASM12 Conector PROClick, SC/APC, OM1, verde, paquete de 12

Conector PROClick, SC/APC, OM1, verde, paquete de 12

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: FCSC900KASM12

Conectores de fibra óptica, ProClick SC/APC, monomodo, prepulido, 10 GHz, 900, paquete de 12.

  • Termine en menos de 60 segundos
  • Cumple con RoHS y empaquetado a granel en cajas reciclables
  • Terminación en menos de 60 segundos
  • Conforme a RoHS y embalado a granel en cajas de cartón reciclables

Standard Product

General

Adapter Type

SC

Application

Interconnect

Catalog Number

FCSC900KASM12

Color

Green

EU RoHS Indicator

Yes

Item Type

Material

Ceramic

Material - Mounting Hardware

Fiber Termination, No Polish

Repeatability

0.1 dB

Service Life

500 matings

Specifications

  • Cable Type - 900/250 µM
  • Ferrule Material - Zirconia ceramic, UPC polish
  • Fiber Type - APC SM, OS2

Style

PROclick

Sub Brand

OptiChannel

Temperature Rating

0C to 70C

UPC

662620224114

Clasificaciones Eléctricas

Connectivity

Fiber Optic Connector

Insertion Loss

0.75 dB Max

Return Loss

26

Relacionado con el Conductor

Fiber Size

125 Micron

Fiber Type

APC, OS2, SM

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

  • Telcordia GR-326-CORE
  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Relacionado con la Operación

Adapter Type

SC

Repeatability

0.1 dB

Service Life

500 matings

Temperature Rating

0C to 70C

Logística

Carton Quantity

1