Conector recto estanco de 1-1/4 pulg. Conector recto estanco, sin aislamiento
Image of 3405DC Conector recto estanco de 1-1/4 pulg. Conector recto estanco, sin aislamiento

Conector recto estanco de 1-1/4 pulg. Conector recto estanco, sin aislamiento

Marca: Raco

ID del Catálogo: 3405DC

Conector recto estanco de 1-1/4 pulg. Conector recto estanco, sin aislamiento.

Positviely bond conduit to a box or enclosure with RACO® liquidtight straight connectors. Can be used ine either flexible metallic conduit or Type Be flexible nonmetallic liquidtight conduit. Offered in either insulated or noninsulated throat.

  • Construcción de zinc fundido a presión
  • No aislado
  • El anillo de prensaestopas dividido patentado asegura un sellado perfecto, evitando arranques
  • cULus
  • Disponible en tamaños comerciales de 3/8 pulg. a 2 pulg.
  • Arandela de sellado y contratuerca de alta resistencia incluidas
  • Todos los componentes son reutilizables
LT COND

General

Catalog Number

3405DC

Conduit Type

Liquidtight

Environmental Conditions

Wet Location

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fitting Type

Connectors

Insulation Type

Uninsulated

Material

Die Cast Zinc

UPC

050169980088

Dimensiones

Dimensions

1.875 in x 2.273 in x 2.419 in

Height

2.419 in

Length

1.875 in

Trade Size

1-1/4 in

Weight

0.507 lb

Width

2.273 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

Environmental Conditions

Wet Location

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Logística

Carton Quantity

10

Minimum Pack Quantity

10

Pallet Quantity

2940