Conector roscado fijo EMT de 1-1/2 pulg. Conector EMT con tornillos prisioneros, sin aislamiento
Image of 2606 Conector roscado fijo EMT de 1-1/2 pulg. Conector EMT con tornillos prisioneros, sin aislamiento

Conector roscado fijo EMT de 1-1/2 pulg. Conector EMT con tornillos prisioneros, sin aislamiento

Marca: Raco

ID del Catálogo: 2606

Conector roscado fijo EMT de 1-1/2 pulg. Conector EMT con tornillos prisioneros, sin aislamiento.

In dry locations, bond EMT conduity to a box or enclosure with RACO® set-screw connectors. Offered in two styles, insulated or noninsulated. Provides concrete-tight connections when taped. Suitable for applications above 600V.

  • Construcción metálica robusta que garantiza protección mecánica
  • Sin aislamiento
  • Con certificación UL
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

2606

Conduit Type

EMT

Connector Type

Set-Screw

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fitting Type

Connectors

Item Type

4D

Material

Die Cast Zinc

UPC

050169026069

Dimensiones

Altura del paquete

5.47 in

Ancho del paquete

7.28 in

Dimensions

2.2 in x 2.05 in x 2.2 in

Height

2.2 in

Length

2.2 in

Longitud del paquete

8.82 in

Peso del paquete

3.9 lb

Trade Size

1-1/2 in

Weight

0.39 lb

Width

2.05 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Configuración

Connector Type

Set-Screw

Logística

Carton Quantity

40

Minimum Pack Quantity

10

Pallet Quantity

1600