Puesta a tierra y unión, lengüeta, n.° 6 AWG, orificio doble, espaciador de DI de 1/4" 3/4", paquete de 50
Image of HGBL06DA Puesta a tierra y unión, lengüeta, n.° 6 AWG, orificio doble, espaciador de DI de 1/4" 3/4", paquete de 50
Descontinuado

Puesta a tierra y unión, lengüeta, n.° 6 AWG, orificio doble, espaciador de DI de 1/4" 3/4", paquete de 50

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: HGBL06DA

Conexión a tierra y unión, lengüeta, #6 AWG, doble orificio, espaciador de 1/4" ID 3/4", paquete de 50

  • #6 AWG
  • Double Hole
  • 1/4" ID Spaced 3/4"
  • 50 Pack

General

Catalog Number

HGBL06DA

Style

Double

UPC

662620310565

Dimensiones

Bend (Degrees)

180 °

Dimension - Hole Size inch

0.25"

Logística

Carton Quantity

50