Image of HGBL06D90 Conexión a tierra y unión, lengüeta, n.° 6 AWG, orificio doble, espaciador de DI de 1/4" 5/8", 90 grados, paquete de 50

Conexión a tierra y unión, lengüeta, n.° 6 AWG, orificio doble, espaciador de DI de 1/4" 5/8", 90 grados, paquete de 50

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: HGBL06D90

Puesta a tierra y unión, lengüeta, #6 AWG, doble orificio, espaciador de 1/4" ID 5/8", 90 grados, paquete de 50

  • #6 AWG
  • Double Hole
  • 1/4" ID Spaced 5/8"
  • 90 Degree
  • 50 Pack

General

Catalog Number

HGBL06D90

Style

Double

UPC

662620310749

Dimensiones

Bend (Degrees)

90 °

Dimension - Hole Size inch

0.25"

Logística

Carton Quantity

50