Image of PC6AGY05 Soluciones de cobre, cable de conexión, Cat6A, 10 GHz, blindado, gris, 5' de longitud

Soluciones de cobre, cable de conexión, Cat6A, 10 GHz, blindado, gris, 5' de longitud

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: PC6AGY05

Soluciones de cobre, cable de conexión, Cat6A, 10 GHz, blindado, gris, 5' de longitud

  • 10GbE Application Assurance
  • Ancho de banda máximo superior a 625MHz
  • Rendimiento ANEXT compatible con los componentes
  • Cualificado para el 150% del nivel de corriente PoE 802.3bt

Standard Product

General

Catalog Number

PC6AGY05

Color

Gray

EU RoHS Indicator

Yes

Item Type

Material - Insulation

Flame Redardant PVC

Material - Jacket

Flame Redardant PVC

Plug Type

RJ45

Specifications

  • Conductor - 26AWG FTP
  • Contact Plating - 50 micro-inch Gold with 100 micro-inch under plating
  • Jacket - Flame-Retardant PVC-CM Rated
  • Plug Body - Polycarbonate UL 94V-0
  • Plug Boot - PVC

Temperature Rating

Per TIA

Type

Shielded

UPC

662620204079

Dimensiones

Length

5 ft

Outside Diameter

0.218

Clasificaciones Eléctricas

Voltage Rating

300V AC kV

Relacionado con el Conductor

Conductor Stranding

Stranded

Conductor Type

Copper

Number of Conductors

8-Conductor

Wire Size

#24 AWG

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

  • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 6A Component
  • ISO 11801/60603-7-41 Category 6A Component

Relacionado con la Operación

Temperature Rating

Per TIA

Logística

Carton Quantity

150