Image of PS6GY05 Soluciones de cobre, latiguillos, Cat6, blindado, gris, 5' de longitud

Soluciones de cobre, latiguillos, Cat6, blindado, gris, 5' de longitud

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: PS6GY05

Soluciones de cobre, latiguillos, Cat6, blindado, gris, 5' de longitud

  • Cat6
  • Shielded
  • Gray
  • 5' Length

Shielded

General

Application

Data Transmission

Attenuation

Boot Type

Catalog Number

PS6GY05

Color

Gray

Plug Type

RJ45

Sub Brand

Copper Patch Cords

Temperature Rating

Per TIA

Type

Cat6, PS6

UPC

662620604664

Dimensiones

Length

5 ft

Outside Diameter

0.218 in

Clasificaciones Eléctricas

Voltage Rating

300 VAC

Relacionado con el Conductor

Conductor Stranding

Solid

Number of Conductors

8-Conductor

Wire Size

#24 AWG

Certificaciones y Cumplimiento

Industry Standard(s)

UL1863

Relacionado con la Operación

Attenuation

Temperature Rating

Per TIA

Configuración

Boot Type