1-Gang Weatherproof Cover, Horizontal, GFCI, Gray
Image of 5102-0 1-Gang Weatherproof Cover, Horizontal, GFCI, Gray

1-Gang Weatherproof Cover, Horizontal, GFCI, Gray

Marca: Bell

ID del Catálogo: 5102-0

1-Gang Weatherproof Cover, Horizontal, GFCI, Gray

  • Construcción metálica robusta
  • Acabado con recubrimiento en polvo de última generación que proporciona la máxima resistencia a la intemperie y a los arañazos
  • Las tapas de cierre automático aseguran una protección a prueba de intemperie cuando el receptáculo no está en uso
  • Se incluyen los herrajes de instalación, la junta y las instrucciones multilingües
  • GFCI
  • Montaje horizontal

General

Application

Flip

Catalog Number

5102-0

Color

Gray

Construction

Metallic

Cover Type

Flip/Snap

EU RoHS Indicator

Material

Aluminum

Material Type

Metallic

Mounting Method

Horizontal; Device Mount

Number of Gang(s)

1-Gang

Type

Cover

UPC

050169510209

Weather Resistant

Yes

Dimensiones

Actual Depth

0.5 in

Altura del paquete

2.75 in

Ancho del paquete

4.5 in

Cubic Capacity

6.1875 cu.in

Depth

0.5 in

Height

2.75 in

Longitud del paquete

0.5 in

Peso del paquete

0.225 lb

Width

4.5 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

EU RoHS Indicator

NEC

Compliant

Nema Rating

NEMA 3R

Relacionado con la Operación

Weather Resistant

Yes

Configuración

Mounting Method

Horizontal; Device Mount

Number of Gang(s)

1-Gang

Logística

Carton Quantity

24

Packaging Type

Shrinkwrap

Pallet Quantity

3960

Standard Package

24