Image of 821 2-Gang Box Device Cover, Raised 3/4 in., Fits 951 or 941 Box

2-Gang Box Device Cover, Raised 3/4 in., Fits 951 or 941 Box

Marca: Raco

ID del Catálogo: 821

2-Gang Box Device Cover, Raised 3/4 in., Fits 951 or 941 Box

  • Las tapas para dispositivos RACO® también se adaptan a cajas más pequeñas, es decir, la tapa de tres gangs se adapta a cajas de dos o tres gangs
  • El orificio de la llave permite la instalación de la tapa sin quitar los tornillos de la caja
  • Capacidad de 10 cu. in.

General

Catalog Number

821

Color

Gray

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Material

821

Number of Gang(s)

2-Gang

Paintable/Stainable

No

Type

Device Cover

UPC

050169008218

Dimensiones

Cubic Capacity

10.3 cu.in

Dimensions

0.75 in x 7.063 in x 4.5 in

Height

4.5 in

Length

0.75 in

Raised Height

0.75 in

Weight

0.59 lb

Width

7.063 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Configuración

Number of Gang(s)

2-Gang

Logística

Carton Quantity

5

Minimum Pack Quantity

5

Pallet Quantity

1600