Image of 7465N Dispositivos de bloqueo, bloqueo Bryant Midget, industrial, enchufe macho, 15A 125V, 2 polos 2 hilos sin conexión a tierra, ML-1P

Dispositivos de bloqueo, bloqueo Bryant Midget, industrial, enchufe macho, 15A 125V, 2 polos 2 hilos sin conexión a tierra, ML-1P

Marca: Bryant

ID del Catálogo: 7465N

Locking Devices, Bryant Midget Locking, Industrial, Male Plug, 15A 125V, 2-Pole 2-Wire Non-Grounding, ML-1P, Screw Terminal, Black & White

  • Tamaño de cuerpo más pequeño para su uso en aplicaciones de ajuste más estrecho aplicaciones donde los productos más grandes no pueden
  • Carcasa de nylon resistente al abuso

Standard Product

General

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

7465N

EU RoHS Indicator

Yes

Item Type

Material

Composite

Material - Mounting Hardware

Cord Mounted

Number Of Poles

2-Pole

Style

Non-Grounding

Type

Connector Body

UPC

781786628700

Dimensiones

Dimensions

1.25 in x 1.25 in x 1.60 in

Height

1.6 in

Length

1.25 in

Width

1.25 in

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

15 A

Connectivity

Screw Terminals

Current Amperage Description

15 Amp

Phase

Single Phase

Voltage Rating

125 V

Relacionado con el Conductor

Number Of Wires

2-Wire

Wire Size

#18 AWG to #12 AWG

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Yes

Nema Rating

ML-1P

Configuración

Cord Type

All Listed Portables

Number Of Poles

2-Pole

Logística

Carton Quantity

10

Pallet Quantity

15400