Image of BRY26W09 Dispositivos de bloqueo, elastomérico, enchufe macho, 20A 120/208V CA, 4 polos 4 hilos sin conexión a tierra, no NEMA, terminal de tornillo, amarillo

Dispositivos de bloqueo, elastomérico, enchufe macho, 20A 120/208V CA, 4 polos 4 hilos sin conexión a tierra, no NEMA, terminal de tornillo, amarillo

Marca: Bryant

ID del Catálogo: BRY26W09

Dispositivos estancos, dispositivos de bloqueo, elastomérico, enchufe macho, 20A 120/208V CA, 4 polos 4 hilos sin conexión a tierra, no NEMA, terminal de tornillo, amarillo, estanco al agua/polvo.

  • La junta de derivación triple mantiene el agua alejada de las conexiones eléctricas y funciona con dispositivos instalados previamente
  • Puntos de conexión resistentes a la corrosión
  • Terminación de latón de alta conductividad
  • La junta cónica se adapta a cualquier gama de cables
  • Interior con llave para facilitar la instalación

General

Catalog Number

BRY26W09

Color

Yellow

Item Type

Number Of Poles

4-Pole

Type

Plugs

UPC

781786378377

Dimensiones

Dimensions

2.51 in x 2.51 in x 3.96 in

Height

3.96 in

Length

2.51 in

Width

2.51 in

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

20 A

Current Amperage Description

20 Amp

Voltage Rating

3 Phase Y 120/208 VAC

Relacionado con el Conductor

Number Of Wires

4-Wire

Wire Size

Min. cords: #12/3 SJ, #16/3 S, #14/4 SJ, #18/4 S, #18/5 S;Max. cord: #8/3 S, #8/4 S, #10/5 S

Certificaciones y Cumplimiento

Industry Standard(s)

IP69K

Nema Rating

Non-NEMA

Configuración

Number Of Poles

4-Pole

Logística

Carton Quantity

10