Dispositivos de bloqueo, industrial, receptáculo con brida, 30A trifásico delta 250V CA, 3 polos 4 hilos conexión a tierra, L15-30R
Image of 71530ER Dispositivos de bloqueo, industrial, receptáculo con brida, 30A trifásico delta 250V CA, 3 polos 4 hilos conexión a tierra, L15-30R

Dispositivos de bloqueo, industrial, receptáculo con brida, 30A trifásico delta 250V CA, 3 polos 4 hilos conexión a tierra, L15-30R

Marca: Bryant

ID del Catálogo: 71530ER

Locking Devices, Industrial, Flanged Receptacle, 30A 3-Phase Delta 250V AC, 3-Pole 4-Wire Grounding, L15-30R, Screw Terminal, White

  • Construcción termoplástica resistente a los impactos
  • Terminaciones cableadas por detrás para facilitar la instalación
  • Tornillos de terminal de transmisión múltiple #10-32
  • Tornillos de montaje incluidos

Standard Product

General

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

71530ER

Color

White

Environmental Conditions

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

EU RoHS Indicator

Yes

Item Type

30A Flanged Receptacle

Material

Composite

Material - Mounting Hardware

Screw Mounting

Style

Equipment Base

Type

Flanged Receptacle

UPC

781786696105

Dimensiones

Dimensions

2.88 in x 2.88 in x 2.02 in

Display Size

Standard Sized Product

Height

2.02 in

Length

2.88 in

Width

2.88 in

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

30 A

Connectivity

Terminal Screws

Current Amperage Description

30 Amp

Current Rating

30 A

Phase

Three Phase

Voltage Rating

3 Phase 250 VAC

Voltage Rating Description

3 Phase 250V AC

Relacionado con el Conductor

Number Of Poles

3-Pole

Number Of Wires

4-Wire

Wire Size

#14 AWG to #8 AWG

Certificaciones y Cumplimiento

Environmental Conditions

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

EU RoHS Indicator

Yes

Nema Rating

L15-30R

Standards - RoHS Compliance Status

CM

Logística

Carton Quantity

10