Dispositivos de bloqueo, industriales, cuerpo de conector hembra, 20A 600V CA, 2 polos 3 hilos con conexión a tierra, L9-20R, terminal de tornillo
Image of RT300I Dispositivos de bloqueo, industriales, cuerpo de conector hembra, 20A 600V CA, 2 polos 3 hilos con conexión a tierra, L9-20R, terminal de tornillo

Dispositivos de bloqueo, industriales, cuerpo de conector hembra, 20A 600V CA, 2 polos 3 hilos con conexión a tierra, L9-20R, terminal de tornillo

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID del Catálogo: RT300I

Adapters, Residential Grade, Single to 3 Outlet, 15A 125V 2-Pole 3-Wire Grounding

  • Residential Grade
  • Single to 3 Outlet
  • 15A 125V 2-Pole 3-Wire Grounding
  • Ivory

2-Pole 3-Wire Grounding

General

Application

Three Outlet Plug-In

Catalog Number

RT300I

Color

Ivory

EU RoHS Indicator

Yes

Insulation

Insulated Body

Item Type

Taps

Material

Composite

Operating Temperature

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Series

Taps & Adaptors

UPC

883778112423

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

15 A

Current / Amperage Rating

15 A

Current Rating

15 A

Voltage Rating

125 VAC

Wattage

1875

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

C/US UL Listed

Relacionado con la Operación

Operating Temperature

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logística

Carton Quantity

10