Dispositivos de bloqueo, industriales, receptáculo empotrado, 30A trifásico delta 250V CA, 3 polos 4 hilos con conexión a tierra, L15-30R
Image of 71530FR Dispositivos de bloqueo, industriales, receptáculo empotrado, 30A trifásico delta 250V CA, 3 polos 4 hilos con conexión a tierra, L15-30R

Dispositivos de bloqueo, industriales, receptáculo empotrado, 30A trifásico delta 250V CA, 3 polos 4 hilos con conexión a tierra, L15-30R

Marca: Bryant

ID del Catálogo: 71530FR

Locking Devices, Industrial, Flush Receptacle, 30A 3-Phase Delta 250V AC, 3-Pole 4-Wire Grounding, L15-30R, Screw Terminal, Black

  • Combination back and side wiring terminals accept #14 through #8 AWG solid or stranded conductors
  • Heavy duty mounting straps are nickel-plated to resist corrosion, wide width design assures secure assembly
  • NEMA rating and configuration are molded into face for easy identification
  • One-piece, rivetless copper-alloy contact design reduces heat buildup and provides secure blade retention
  • Los terminales de cableado combinados traseros y laterales aceptan conductores sólidos o trenzados de #14 a #8 AWG
  • Las correas de montaje de alta resistencia están niqueladas para resistir la corrosión, el diseño de gran anchura garantiza un montaje seguro
  • La clasificación NEMA y la configuración están moldeadas en la cara para facilitar la identificación
  • El diseño de contacto de aleación de cobre de una pieza sin remaches reduce la acumulación de calor y proporciona una retención segura de la cuchilla.

Standard Product

General

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

71530FR

Environmental Conditions

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

EU RoHS Indicator

Yes

Item Type

30A Single Nylon Receptacle

Material

Composite

Material - Mounting Hardware

Screw Mounting

Style

Single Receptacle

Type

Receptacle

UPC

781786696136

Dimensiones

Dimensions

3.28 in x 1.70 in x 1.24 in

Display Size

Standard Sized Product

Height

1.24 in

Length

3.28 in

Width

1.7 in

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

30 A

Connectivity

Terminal Screws

Current Amperage Description

30 Amp

Current Rating

30 A

Phase

Three Phase

Voltage Rating

3 Phase 250 VAC

Voltage Rating Description

3 Phase 250V AC

Relacionado con el Conductor

Number Of Poles

3-Pole

Number Of Wires

4-Wire

Wire Size

#14 AWG to #8 AWG

Certificaciones y Cumplimiento

Environmental Conditions

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

EU RoHS Indicator

Yes

Nema Rating

L15-30R

Standards - RoHS Compliance Status

CM

Logística

Carton Quantity

10

Pallet Quantity

2340