Image of HBL2720SR Dispositivos de bloqueo, Twist-Lock®, Cubierta de seguridad, Receptáculo de montaje en superficie, 30A trifásico delta 250V CA

Dispositivos de bloqueo, Twist-Lock®, Cubierta de seguridad, Receptáculo de montaje en superficie, 30A trifásico delta 250V CA

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID del Catálogo: HBL2720SR

Locking Devices, Twist-Lock®, Safety-Shroud®, Surface Mount Receptacle, One Gang, 30A 3-Phase Delta 250V AC, 3-Pole 4- Wire Grounding, NEMA L15-30R, Screw Terminal, Gray.

  • Las flechas de alineación con los símbolos de bloqueo y desbloqueo proporcionan una indicación visual de que los dispositivos están conectados correctamente
  • El número de catálogo y el código de color de la tensión nominal son visibles incluso cuando se están utilizando
  • La carcasa de termoplástico de ingeniería es resistente a los impactos y a la corrosión, por lo que es adecuada para entornos industriales de trabajo pesado

Surface Mount

General

Application

Heavy Duty Industrial Shrouded

Catalog Number

HBL2720SR

Color

EU RoHS Indicator

Yes

Horsepower - Maximum

Item Type

Material

Valoxâ„¢

Material - Mounting Hardware

Screw Mounting

Number of Gang(s)

1-Gang

Number Of Poles

3-Pole

Operating Temperature

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Specifications

  • Body Contact Carrier - Natural (white) nylon
  • Body Holding Screws - Steel, zinc plated
  • Contacts - Brass
  • Housing / Flange - Gray RPT
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate

Type

Receptacle

UPC

783585234748

Dimensiones

Dimensions

4.56 in x 2.84 in x 1.71 in

Height

1.71 in

Length

4.56 in

Weight

0.65 lb

Width

2.84 in

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

30 A

Connectivity

Back Wired Screw Terminals

Dielectric Strength

Withstands 2,000V minimum

Phase

Three Phase

Voltage Rating

250 V

Relacionado con el Conductor

Number Of Wires

4-Wire

Wire Size

#16 AWG to #8 AWG

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Nema Rating

L15-30R

Relacionado con la Operación

Horsepower - Maximum

Operating Temperature

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuración

Number of Gang(s)

1-Gang

Number Of Poles

3-Pole

Logística

Carton Quantity

10