Dispositivos de bloqueo, Twist-Lock®, Cubierta de seguridad, Receptáculo de montaje en superficie, 30A trifásico delta 480V CA, 3 polos 4 hilos
Image of HBL2730SR Dispositivos de bloqueo, Twist-Lock®, Cubierta de seguridad, Receptáculo de montaje en superficie, 30A trifásico delta 480V CA, 3 polos 4 hilos

Dispositivos de bloqueo, Twist-Lock®, Cubierta de seguridad, Receptáculo de montaje en superficie, 30A trifásico delta 480V CA, 3 polos 4 hilos

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID del Catálogo: HBL2730SR

Locking Devices, Twist-Lock®, Safety-Shroud®, Surface Mount Receptacle, One Gang, 30A 3-Phase Delta 480V AC, 3-Pole 4- Wire Grounding, NEMA L16-30R, Screw Terminal, Gray

  • Acepta enchufes Hubbell con cubierta y enchufes NEMA estándar con bloqueo
  • Las flechas de alineación con símbolos de bloqueo y desbloqueo proporcionan una indicación visual de que los dispositivos están conectados correctamente
  • El número de catálogo y la tensión nominal codificada por colores son visibles incluso cuando están en uso
  • La carcasa de termoplástico de ingeniería es resistente a los impactos y a la corrosión, por lo que es adecuada para entornos industriales pesados

Surface Mount

General

Application

Catalog Number

HBL2730SR

Color

Environmental Conditions

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

EU RoHS Indicator

Yes

Horsepower - Maximum

10

Item Type

30A Safety-Shroud® Receptacle

Material

Valox™

Material - Mounting Hardware

Screw Mounting

Number of Gang(s)

1-Gang

Operating Temperature

-40°C to 85 °C

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Specifications

  • Body Contact Carrier - Natural (white) nylon
  • Body Holding Screws - Steel, zinc plated
  • Contacts - Brass
  • Housing / Flange - Gray RPT
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate

Type

Receptacle

UPC

783585234823

Dimensiones

Dimensions

4.56 in x 2.84 in x 1.71 in

Display Size

Standard Sized Product

Height

1.71 in

Length

4.56 in

Weight

0.5 lb

Width

2.84 in

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

30 A

Connectivity

Back Wired Screw Terminals

Current / Amperage Rating

30 A

Current Rating

30 A

Dielectric Strength

Withstands 2,000V minimum

Phase

Three Phase

Voltage Rating

480 V

Voltage Rating Description

480 V

Relacionado con el Conductor

Number Of Poles

3-Pole

Number Of Wires

4-Wire

Wire Size

#16 AWG to #8 AWG

Certificaciones y Cumplimiento

Environmental Conditions

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Nema Rating

L16-30R

Relacionado con la Operación

Horsepower - Maximum

10

Operating Temperature

-40°C to 85 °C

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Configuración

Number of Gang(s)

1-Gang

Logística

Carton Quantity

10

Pallet Quantity

1320