Dispositivos de bloqueo, Twist-Lock®, cuerpo de conector Insulgrip® con adaptador de conducto, 50A trifásico 250V CA con conexión a tierra, tamaño 1"
Image of CS8364CA10 Dispositivos de bloqueo, Twist-Lock®, cuerpo de conector Insulgrip® con adaptador de conducto, 50A trifásico 250V CA con conexión a tierra, tamaño 1"

Dispositivos de bloqueo, Twist-Lock®, cuerpo de conector Insulgrip® con adaptador de conducto, 50A trifásico 250V CA con conexión a tierra, tamaño 1"

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID del Catálogo: CS8364CA10

Locking Devices, Twist-Lock®, Insulgrip® Connector Body with conduit adapter, 50A 3 Phase 250V AC Grounding, 1" NPT Size

Hubbell’s 50 Amp Twist-Lock® Devices feature a heavy-duty design and super-tough nylon housing built for heavy-duty applications and impact resistance, even in the harshest environments. Their rigid construction restricts contact distortion, minimizing the possibility of mating dissimilar devices. The cord grip’s offset gripping jaws securely hold the conductors and the cord jacket for excellent strain relief.

  • El interior de poliéster termoplástico proporciona resistencia al calor y a los impactos
  • El conjunto de abrazadera de cable termoplástica de tres piezas con tornillos de guía rápida de acero inoxidable proporciona un agarre más consistente y duradero
  • La entrada de cable sellada mantiene alejados la humedad y el polvo
  • Capaz de aceptar accesorios de conductos metálicos o no metálicos.

General

Catalog Number

CS8364CA10

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Item Type

UPC

783585580470

Dimensiones

Dimensions

2.59 in x 2.59 in x 5.59 in

Height

5.59 in

Length

2.59 in

Width

2.59 in

Relacionado con el Conductor

Wire Size

#8 AWG to #4 AWG

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Standards - RoHS Compliance Status

CM

Logística

Carton Quantity

10