- LED Heads provide clear crisp illumination at 5000° Kelvin
- LED Head L70 value 100,000 hours for minimal maintenance
- Two head models up to 500% brighter than competitive conventional units
- Enclosure Type 4 (NEMA 4) for wet and harsh locations
- Group B is standard when using EBSHK type heads
- Automatic Safety Disconnect – Removing main cover disconnects battery power
- Ambient Suitability 0°C to 45°C Battery Unit Heads to 55°
- Compact unit requires only two mounting points
- World Voltage 120-277 VAC 50/60Hz input Other Features
- High % of lumens maintained during 90 minute egress cycle
- EBSHK type heads are fully adjustable on unit or remote when ordered with RFSL Factory Sealed mounting kits
- EBSEL type heads are factory sealed on their EZ type mounting boxes
- Heads can be remote mounted over 300’ from battery unit
- Ni-Cad sealed batteries provide 90 minutes of illumination
- Integral base unit LED pilot light indicates AC power is present
- Choice of Integral or Remote Push-To-Test station to verify system operation
- Vapor Capsule to inhibit corrosion is standard with main enclosure unit
- Terminal Blocks identified for incoming and outgoing connections
- Los cabezales LED proporcionan una iluminación clara y nítida a 5000° Kelvin
- Valor L70 de los cabezales LED 100.000 horas para un mantenimiento mínimo
- Dos modelos de cabezal hasta un 500% más luminosos que las unidades convencionales de la competencia
- Caja de tipo 4 (NEMA 4) para ubicaciones húmedas y difíciles
- El grupo B es estándar cuando se utilizan cabezales de tipo EBSHK
- Desconexión automática de seguridad: al retirar la cubierta principal se desconecta la alimentación de la batería
- Adecuación al entorno 0°C a 45°C Cabezales de la unidad de batería a 55°
- La unidad compacta sólo requiere dos puntos de montaje
- Tensión mundial de entrada 120-277 VCA 50/60 Hz Otras características
- Alto % de lúmenes mantenidos durante un ciclo de salida de 90 minutos
- Los cabezales tipo EBSHK son totalmente ajustables en la unidad o remotos cuando se piden con kits de montaje sellados de fábrica RFSL
- Los cabezales tipo EBSEL están sellados de fábrica en sus cajas de montaje tipo EZ
- Los cabezales se pueden montar remotamente a más de 300' de la unidad de batería
- Las baterías selladas de Ni-Cad proporcionan 90 minutos de iluminación
- La luz piloto LED de la unidad base integral indica que hay alimentación de CA
- Elección de estación de prueba integrada o remota para verificar el funcionamiento del sistema
- La cápsula de vapor para inhibir la corrosión es estándar con la unidad de caja principal
- Bloques de terminales identificados para conexiones entrantes y salientes.
The EBS Series Explosion Proof LED Emergency Battery Backup System is designed for egress or anti-panic applications. This fixture is made with a cast copper-free aluminum housing and fixture heads that are powder epoxy powder coat painted for extra corrosion resistance, making them suitable for harsh and hazardous environments.