Image of EBS23DH-PTA EBS23DH-PTA - EBS Series Emergency LED Egress, Hazardous Rated Watt, 120-277 VAC 5000K, Lumens

EBS23DH-PTA - EBS Series Emergency LED Egress, Hazardous Rated Watt, 120-277 VAC 5000K, Lumens

Marca: Killark

ID del Catálogo: EBS23DH-PTA

The EBS Series Explosion Proof LED Emergency Battery Backup System is designed for egress or anti-panic applications. This fixture is made with a cast copper-free aluminum housing and fixture heads that are powder epoxy powder coat painted for extra corrosion resistance, making them suitable for harsh and hazardous environments.

  • LED Heads provide clear crisp illumination at 5000° Kelvin
  • LED Head L70 value 100,000 hours for minimal maintenance
  • Two head models up to 500% brighter than competitive conventional units
  • Enclosure Type 4 (NEMA 4) for wet and harsh locations
  • Group B is standard when using EBSHK type heads
  • Automatic Safety Disconnect – Removing main cover disconnects battery power
  • Ambient Suitability 0°C to 45°C Battery Unit Heads to 55°
  • Compact unit requires only two mounting points
  • World Voltage 120-277 VAC 50/60Hz input Other Features
  • High % of lumens maintained during 90 minute egress cycle
  • EBSHK type heads are fully adjustable on unit or remote when ordered with RFSL Factory Sealed mounting kits
  • EBSEL type heads are factory sealed on their EZ type mounting boxes
  • Heads can be remote mounted over 300’ from battery unit
  • Ni-Cad sealed batteries provide 90 minutes of illumination
  • Integral base unit LED pilot light indicates AC power is present
  • Choice of Integral or Remote Push-To-Test station to verify system operation
  • Vapor Capsule to inhibit corrosion is standard with main enclosure unit
  • Terminal Blocks identified for incoming and outgoing connections
  • Los cabezales LED proporcionan una iluminación clara y nítida a 5000° Kelvin
  • Valor L70 de los cabezales LED 100.000 horas para un mantenimiento mínimo
  • Dos modelos de cabezal hasta un 500% más luminosos que las unidades convencionales de la competencia
  • Caja de tipo 4 (NEMA 4) para ubicaciones húmedas y difíciles
  • El grupo B es estándar cuando se utilizan cabezales de tipo EBSHK
  • Desconexión automática de seguridad: al retirar la cubierta principal se desconecta la alimentación de la batería
  • Adecuación al entorno 0°C a 45°C Cabezales de la unidad de batería a 55°
  • La unidad compacta sólo requiere dos puntos de montaje
  • Tensión mundial de entrada 120-277 VCA 50/60 Hz Otras características
  • Alto % de lúmenes mantenidos durante un ciclo de salida de 90 minutos
  • Los cabezales tipo EBSHK son totalmente ajustables en la unidad o remotos cuando se piden con kits de montaje sellados de fábrica RFSL
  • Los cabezales tipo EBSEL están sellados de fábrica en sus cajas de montaje tipo EZ
  • Los cabezales se pueden montar remotamente a más de 300' de la unidad de batería
  • Las baterías selladas de Ni-Cad proporcionan 90 minutos de iluminación
  • La luz piloto LED de la unidad base integral indica que hay alimentación de CA
  • Elección de estación de prueba integrada o remota para verificar el funcionamiento del sistema
  • La cápsula de vapor para inhibir la corrosión es estándar con la unidad de caja principal
  • Bloques de terminales identificados para conexiones entrantes y salientes.

The EBS Series Explosion Proof LED Emergency Battery Backup System is designed for egress or anti-panic applications. This fixture is made with a cast copper-free aluminum housing and fixture heads that are powder epoxy powder coat painted for extra corrosion resistance, making them suitable for harsh and hazardous environments.

General

Catalog Number

EBS23DH-PTA

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

UPC

783936082790

Clasificaciones Eléctricas

Frequency Rating

50/60 Hz

Voltage Rating

120-277 VAC

Wattage

23 W

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2