Image of EBSEL1030 EBSEL1030 - EBS Factory Sealed EL Head Only- Order

EBSEL1030 - EBS Factory Sealed EL Head Only- Order

Marca: Killark

ID del Catálogo: EBSEL1030

EBS Factory Sealed EL Head Only- Order

  • LED Heads provide clear crisp illumination at 5000° Kelvin
  • LED Head L70 value 100,000 hours for minimal maintenance
  • Two head models up to 500% brighter than competitive conventional units
  • Enclosure Type 4 (NEMA 4) for wet and harsh locations
  • Group B is standard when using EBSHK type heads
  • Automatic Safety Disconnect – Removing main cover disconnects battery power
  • Ambient Suitability 0°C to 45°C Battery Unit Heads to 55°
  • Compact unit requires only two mounting points
  • World Voltage 120-277 VAC 50/60Hz input Other Features
  • High % of lumens maintained during 90 minute egress cycle
  • EBSHK type heads are fully adjustable on unit or remote when ordered with RFSL Factory Sealed mounting kits
  • EBSEL type heads are factory sealed on their EZ type mounting boxes
  • Heads can be remote mounted over 300’ from battery unit
  • Ni-Cad sealed batteries provide 90 minutes of illumination
  • Integral base unit LED pilot light indicates AC power is present
  • Choice of Integral or Remote Push-To-Test station to verify system operation
  • Vapor Capsule to inhibit corrosion is standard with main enclosure unit
  • Terminal Blocks identified for incoming and outgoing connections
  • Los cabezales LED proporcionan una iluminación clara y nítida a 5000° Kelvin
  • Valor L70 de los cabezales LED 100.000 horas para un mantenimiento mínimo
  • Dos modelos de cabezal hasta un 500% más luminosos que las unidades convencionales de la competencia
  • Caja de tipo 4 (NEMA 4) para ubicaciones húmedas y difíciles
  • El grupo B es estándar cuando se utilizan cabezales de tipo EBSHK
  • Desconexión automática de seguridad: al retirar la cubierta principal se desconecta la alimentación de la batería
  • Adecuación al entorno 0°C a 45°C Cabezales de la unidad de batería a 55°
  • La unidad compacta sólo requiere dos puntos de montaje
  • Tensión mundial de entrada 120-277 VCA 50/60 Hz Otras características
  • Alto % de lúmenes mantenidos durante un ciclo de salida de 90 minutos
  • Los cabezales tipo EBSHK son totalmente ajustables en la unidad o remotos cuando se piden con los kits de montaje RFSL sellados de fábrica
  • Los cabezales tipo EBSEL están sellados de fábrica en sus cajas de montaje tipo EZ
  • Los cabezales se pueden montar remotamente a más de 300' de la unidad de batería
  • Las baterías selladas de Ni-Cad proporcionan 90 minutos de iluminación
  • La luz piloto LED de la unidad base integral indica que hay alimentación de CA
  • Elección de estación de pulsador de prueba integral o remota para verificar el funcionamiento del sistema
  • La cápsula de vapor para inhibir la corrosión es estándar con la unidad de caja principal
  • Bloques de terminales identificados para conexiones entrantes y salientes.

The EBS Series Explosion Proof LED Emergency Battery Backup System is designed for egress or anti-panic applications. This fixture is made with a cast copper-free aluminum housing and fixture heads that are powder epoxy powder coat painted for extra corrosion resistance, making them suitable for harsh and hazardous environments.

General

Catalog Number

EBSEL1030

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Powder Epoxy Paint

Light Source

LED

Lumen Range

0-2,000 lm

Lumens

1081

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Optic Type

Glass Globe - Clear

Series

EBS Series

UPC

783936083117

Clasificaciones Eléctricas

Frequency Rating

50/60 Hz

Lumens Per Watt

108.1

Voltage Rating

120-277 VAC

Wattage

10 W

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Relacionado con la Operación

Lumen Range

0-2,000 lm

Lumens

1081