Image of EMI15 EMI15 - EMI Series - Aluminum 150W Incandescent Light Fixture - 250VAC Max

EMI15 - EMI Series - Aluminum 150W Incandescent Light Fixture - 250VAC Max

Marca: Killark

ID del Catálogo: EMI15

EMI Series - Aluminum 150W Incandescent Light Fixture - 250VAC Max

  • Cuatro fuentes de luz: incandescente, fluorescente compacta, sodio de alta presión y halogenuros metálicos
  • Posibilidad de montaje: colgante, techo, montante de 25Ëš o montaje en pared de 90Ëš, todos con diseño "inalámbrico" que permite una instalación rápida y sencilla
  • Sellado de fábrica: no se necesita sellado externo. Tamaño compacto-Las lámparas incandescentes y HID de casquillo medio, además de las lámparas fluorescentes PL, permiten un diseño más pequeño de la luminaria
  • Resistente a la corrosión-Construcción de aluminio fundido a presión sin cobre
  • Acabado epoxi en polvo horneado, aplicado electrostáticamente
  • Los herrajes expuestos son de acero inoxidable de grado 316.

Factory sealed - no external seal needed. Simply wire mounting cap and thread on fixture to install. Corrosion resistant - copper-free aluminum die-cast construction. Baked powder epoxy finish, electrostatically applied. Exposed hardware is 316 grade stai

General

Catalog Number

EMI15

Color

Tan

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Lamp Type

Medium Base

Light Source

Incandescent

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Mounting Type

Luminaire Only

Operating Cycles

10,000 hrs

Optic Type

Glass Globe - Fluted

Type

Aluminum Incandescent Fixture

UPC

783936143248

Dimensiones

Dimensions

12.75 in x 7.55 in x 7.55 in

Gross Weight with Packaging

9.2

Height

7.55 in

Length

12.75 in

Width

7.55 in

Clasificaciones Eléctricas

Frequency Rating

60 Hz

Voltage Rating

120-277 VAC

Wattage

150 W

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Relacionado con la Operación

Operating Cycles

10,000 hrs