Image of EMLC4030 EMLC4030 - EM LED 40W 120-277V Clear Globe

EMLC4030 - EM LED 40W 120-277V Clear Globe

Marca: Killark

ID del Catálogo: EMLC4030

EM LED 40W 120-277V Clear Globe

  • Compact Explosion-proof with Traditional Industrial Appearance and Suitability
  • Fluted or Exclusive Clear Globe
  • Dome or Angle Reflectors
  • Optional Mounting arrangements including Pendant, Wall, Ceiling, and Stanchion
  • EML LED Housings can be retrofitted to existing EZ splice boxes to upgrade from Incandescent, Fluorescent or HID
  • Energy Savings – Less than 55 Watts of Power
  • Long Life – 50,000 - 55,000 Maintenance Free Hours to 70% Initial Lumens
  • Crisp White Light for Excellent Color Rendering – Chromaticity 5000K CCT range approx. 70 CRI
  • Ambient suitability -40°C to 55°C
  • Instant on – Including after power interruption
  • World Voltage 120-277VAC 50/60Hz
  • Solder-LESS LED Board Connections – Vibration Resistant
  • LM80-08 Measurement of lumen maintenance for LED light sources
  • LM79-08 Certified “Absolute” Photometry, including Chromaticity Color for Solid State Lighting
  • L70 Values - Industry Nomenclature for Hours of use to 70% of Initial Lumens (TM-21+ Cal.)
  • Factory Sealed Construction – No external seal required
  • Suitable for Paint Spray Booth Applications
  • Compacta a prueba de explosiones con aspecto y aptitud industriales tradicionales
  • Globo acanalado o transparente exclusivo
  • Reflectores de cúpula o angulares
  • Disposiciones de montaje opcionales que incluyen colgante, pared, techo y montante
  • Las carcasas de LED EML se pueden adaptar a las cajas de empalme EZ existentes para actualizarlas desde lámparas incandescentes, fluorescentes o HID
  • Ahorro de energía: menos de 55 vatios de potencia
  • Larga vida útil: 50.000 - 55.000 horas sin mantenimiento al 70% de lúmenes iniciales
  • Luz blanca nítida para una excelente reproducción cromática: gama CCT de 5000 K aprox. 70 CRI
  • Adecuado para ambientes de -40°C a 55°C
  • Encendido instantáneo - Incluso después de una interrupción del suministro eléctrico
  • Voltaje mundial 120-277VAC 50/60Hz
  • Conexiones de la placa LED sin soldaduras - Resistente a las vibraciones
  • Medición LM80-08 del mantenimiento del lumen para fuentes de luz LED
  • Fotometría "absoluta" certificada LM79-08, incluido el color de la cromaticidad para iluminación de estado sólido
  • Valores L70 - Nomenclatura industrial para horas de uso hasta el 70% de los lúmenes iniciales (TM-21+ Cal.)
  • Construcción sellada en fábrica - No requiere sellado externo
  • Adecuado para aplicaciones en cabinas de pintura por pulverización.

The EML Series LED High Bay/ Low Bay fixtures are high quality explosion proof light fixtures. Designed to go into the harshest environments where explosive vapors are present .

General

Catalog Number

EMLC4030

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Light Source

LED

Lumen Range

2,001-5,000 lm

Lumens

3750

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Mounting Type

Luminaire Only

Optic Type

Glass Globe - Clear

Series

EML

UPC

783936110455

Dimensiones

Weight

26 lb

Clasificaciones Eléctricas

Frequency Rating

50/60 Hz

Lumens Per Watt

93.8

Voltage Rating

120-277 VAC

Wattage

40 W

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Relacionado con la Operación

Lumen Range

2,001-5,000 lm

Lumens

3750