Image of FSPSCDM3B FSPSCDM3B
Descontinuado

FSPSCDM3B

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: FSPSCDM3B

Adaptador de panel de fibra óptica, 6 fibras, 3) SC dúplex, fundas de bronce fosforoso, azul

Diseño de primera calidad y alto rendimiento

Standard Product

General

Adapter Type

SC Duplex

Application

Interconnect

Catalog Number

FSPSCDM3B

Color

Blue

EU RoHS Indicator

Yes

Item Type

Material

Phosphor Bronze

Material - Mounting Hardware

Snap-In

Number Of Ports

6

Repeatability

0.2 dB

Service Life

500 matings

Single/Multimode

MM

Temperature Rating

-40C to +85C

UPC

662620301891

Clasificaciones Eléctricas

Connectivity

Receptacle

Insertion Loss

0.30 dB

Return Loss

26

Relacionado con el Conductor

Fiber Size

125 Micron

Fiber Type

Multimode

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Relacionado con la Operación

Adapter Type

SC Duplex

Repeatability

0.2 dB

Service Life

500 matings

Single/Multimode

MM

Temperature Rating

-40C to +85C

Configuración

Number Of Ports

6

Logística

Carton Quantity

4