Image of FXSX03 FXSX03 - XSD/XSX/FXSD/FXSX Series - FXSX Single Gang Aluminum Manual Motor Starting Switch - Cover And Switch Assembly - 3 Pole 3 Phase

FXSX03 - XSD/XSX/FXSD/FXSX Series - FXSX Single Gang Aluminum Manual Motor Starting Switch - Cover And Switch Assembly - 3 Pole 3 Phase

Marca: Killark

ID del Catálogo: FXSX03

XSD/XSX/FXSD/FXSX Series - FXSX Single Gang Aluminum Manual Motor Starting Switch - Cover And Switch Assembly - 3 Pole 3 Phase

La serie FXSX (sin protección contra sobrecarga) es ideal para aplicaciones a través de la línea en las que se requiere un medio de desconexión positiva. Sellado de fábrica, por lo que no se necesitan juntas externas. Clasificación de tipo 3 (impermeable). Las carcasas son de aleación de aluminio fundido sin cobre. El eje de funcionamiento es de acero inoxidable. Hay disponibles conjuntos de varios grupos en combinación con luces piloto, pulsadores e interruptores bajo pedido. La junta de brida de tierra entre la tapa atornillada y la caja proporciona la trayectoria de llama necesaria. La disposición para el bloqueo por candado del interruptor en posición "ON" u "OFF" es estándar.

FXSX Series requires no external seals (factory sealed) and are NEMA 3 (raintight) rated. Covers are cast copper-free aluminum alloy. Operating shaft is stainless steel. Ground flange joint between bolted cover and box provide required flame path. Provisi

General

Application

Provides manual starting and stopping of small AC or DC motors. Motor running protection when overload heaters are used. FXSX Series (without overload protection) is ideally suited for across-the-line applications where a positive disconnect means is requ

Catalog Number

FXSX03

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Horsepower - Maximum

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Series

FXSX

Type

Aluminum Manual Motor Starting Switch Without Overload Protection Cover Assembly

UPC

783936198347

Dimensiones

Dimensions

6.5 in x 6 in x 4.75 in

Gross Weight with Packaging

3.09

Height

4.75 in

Length

6.5 in

Width

6 in

Clasificaciones Eléctricas

Frequency Rating

60 Hz

Voltage Rating

600 V

Certificaciones y Cumplimiento

CSA File Number

LR11714

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Nema Rating

3

UL File Number

E53360 / E12379

Relacionado con la Operación

Horsepower - Maximum