Image of GECLT-2 GECLT-2 - ¾" GEC Outlet Body L-Type

GECLT-2 - ¾" GEC Outlet Body L-Type

Marca: Killark

ID del Catálogo: GECLT-2

¾" GEC Outlet Body L-Type

  • Cubierta de protección contra el agua - adecuada para lugares húmedos cuando se monta en posición vertical.
  • Roscas externas de la cubierta en el cuerpo que protegen a los conductores de daños durante la extracción.
  • No se pellizcan los conductores durante la instalación de la cubierta.
  • Cubos roscados cónicos para proporcionar continuidad de tierra.
  • Casquillo de cubo integral liso para proteger el aislamiento del conductor durante la extracción.
  • Aberturas de la cubierta roscadas internamente para espacio de cableado adicional.
  • Cubiertas suministradas con cajas.
  • Acabado resistente a la intemperie.
  • Tornillo de tierra verde estándar.

GE conduit outlet boxes have: GEC Series has water shedding cover - suitable for wet locations when mounted in upright position; external cover threads on body protecting conductors from damage during pulling; no pinching of conductors during cover instal

General

Application

Conduit boxes installed in conduit systems within hazardous areas to: protect conductors in threaded rigid conduit, act as pull and splice boxes, interconnect lengths of conduit, change conduit direction, and provide access to conductors for maintenance and future system changes.

Catalog Number

GECLT-2

Color

Gray

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Hub Pattern

L

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Type

Outlet Body With Cover

UPC

783936210094

Dimensiones

Dimensions

6.25 in x 6 in x 4.25 in

Gross Weight with Packaging

1.84

Height

4.25 in

Hub Size

3/4"

Length

6.25 in

Width

6 in

Certificaciones y Cumplimiento

CSA File Number

LR11716

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA

UL File Number

E10514

Configuración

Hub Pattern

L