Gestión de cables Kellems, sistema estanco a líquidos, conector estanco a líquidos macho PolyTuff® de 90 grados, 1 1/4", no metálico, negro
Image of P1259NBK Gestión de cables Kellems, sistema estanco a líquidos, conector estanco a líquidos macho PolyTuff® de 90 grados, 1 1/4", no metálico, negro
Image of P1259NBK Gestión de cables Kellems, sistema estanco a líquidos, conector estanco a líquidos macho PolyTuff® de 90 grados, 1 1/4", no metálico, negro

Gestión de cables Kellems, sistema estanco a líquidos, conector estanco a líquidos macho PolyTuff® de 90 grados, 1 1/4", no metálico, negro

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID de catálogo: P1259NBK

Gestión de cables Kellems, sistema estanco a líquidos, conector estanco a líquidos macho PolyTuff® de 90 grados, 1 1/4", no metálico, negro.

Hubbell's line of polycarbonate wallplates features larger standard sized wallplates to provide extra coverage to hide rough box opening, improved aesthetics, greater strength, impact resistance, along with easy to clean finish in all different types of environments. Hubbell’s standard sized wallplates are 1/8 inch larger to provide you that extra coverage to hide rough box openings. The depth is ¼ inch so that it will comfortably fit over the device even on imperfect installations or on retrofit work.

  • Nylon compression nut has a tapered dome to tighten ferrule onto conduit
  • Neoprene O-ring provides liquidtight seal
  • Non integral ferrule provides conduit seal and pullout protection
  • La tuerca de compresión de nailon tiene una cúpula cónica para apretar la férula al conducto
  • la junta tórica de neopreno proporciona un sellado hermético a los líquidos
  • la férula no integral proporciona un sellado del conducto y protección contra la extracción.

General

Application

Fittings are to be used with PolyTuff® I and PolyTuff® II

Catalog Number

P1259NBK

Color

Negro

Material

Nylon

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94X-2
  • Environmental - Operating Temperature - –30°F to +225°F (–34°C to +107°C)

Specifications

  • Material - Nylon
  • Sealing Ring - Neoprene

Style

90°

Tipo de producto

PolyTuff® Straight Fittings

Type

PolyTuff® Non-Metallic Liquidtight Fittings

UPC

783585334387

Dimensiones

Trade Size

1 1/4

Weight

0.25 lb

Certificaciones y Cumplimiento

Industry Standard(s)

  • CSA Certified
  • UL Listed:UL50 Type 4X, 12 and 13

Standards - RoHS Compliance Status

CM

Relacionado con la Operación

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94X-2
  • Environmental - Operating Temperature - –30°F to +225°F (–34°C to +107°C)

Logística

Carton Quantity

5