Image of HBL45123C20 HBL45123C20
Descontinuado

HBL45123C20

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID del Catálogo: HBL45123C20

Cord and Cable Reels, Industrial Cord Reel, With HBL5369C, 45' 12/3, Yellow

  • Brazo guía multiposición
  • El mecanismo de cierre positivo mantiene la longitud deseada del cable
  • Cable de 12 AWG para una mayor capacidad de transporte de corriente
  • El cable de alimentación enchufable de 1,5 m no requiere cableado eléctrico

Positive Latch Maintains Desired Cord Length

General

Application

Bench, Ceiling and Wall Mounted

Base Type

Optional

Cable Length

45 Ft

Catalog Number

HBL45123C20

Duty

Heavy Duty

EU RoHS Indicator

Yes

Item Type

Specifications

  • Cable Feet (m) - 45 (13.7)
  • Cable Type - 12/3 SJEO
  • NEMA Style - 5-20R
  • Weight Lbs. (kg) - 28 (12.7)

Type

Real with HBL5369C Connector

UPC

783585451251

Dimensiones

Cable Length

45 Ft

Cable Length Active

540

Cable Length Inactive

60

Reel Frame Dimension

Steel

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

20 A

Duty

Heavy Duty

Voltage Rating

125 VAC

Relacionado con el Conductor

Cable Specification

12/3 SJEO

Feeder Cord

12/3 SJEO

Nema Color

Yellow and Black

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

  • CSA C22.2 No. 21 Certified
  • UL 355 Listed

Configuración

Base Type

Optional