Image of HI607AE Latiguillo HI-IMPACT, Cat 6 RJ-45 a RJ-45 estándar, 7' de longitud

Latiguillo HI-IMPACT, Cat 6 RJ-45 a RJ-45 estándar, 7' de longitud

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: HI607AE

Latiguillo HI-IMPACT, Cat 6 RJ-45 a RJ-45 estándar, 7' de longitud

  • HI-IMPACT Patch Cord
  • Cat 6 RJ-45 to Standard RJ-45
  • 7' Length

Standard Product

General

Catalog Number

HI607AE

EU RoHS Indicator

Yes

Item Type

Material - Insulation

Flame Redardant PVC

Material - Jacket

Flame Redardant PVC

Plug Type

RJ45

Temperature Rating

Per TIA

UPC

662620855905

Dimensiones

Length

84 in

Outside Diameter

0.23

Relacionado con el Conductor

Conductor Stranding

Stranded

Conductor Type

Copper

Number of Conductors

8-Conductor

Wire Size

#24 AWG

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

  • TIA-568-C.2 Category 6 Component
  • UL and cUL Listed

Relacionado con la Operación

Temperature Rating

Per TIA

Logística

Carton Quantity

50

Pallet Quantity

1800