Image of MD6 HYTOOLâ„¢ Hand-Operated Crimper, Installs #14 - 4/0 AWG, Permanent BG (5/8) and D3 grooves
Image of MD6 HYTOOLâ„¢ Hand-Operated Crimper, Installs #14 - 4/0 AWG, Permanent BG (5/8) and D3 grooves

HYTOOLâ„¢ Hand-Operated Crimper, Installs #14 - 4/0 AWG, Permanent BG (5/8) and D3 grooves

Marca:

Burndy

ID del Catálogo:

MD6

Crimper, Installs #14-4/0 AWG, BG & D3 Grooves.

  • Mangos de polímero compuesto de una sola pieza y diseño ergonómico
  • Mangos de agarre cómodo
  • Diseños de mordazas de acero de eficacia probada
  • No es necesario ajustar la herramienta
  • Vida útil de 99.000 crimpados/ciclos
  • Botones de retención del troquel accionados por resorte con bloqueo positivo
  • Casquillos de acero/bronce impregnados de PTFE y pasadores de acero inoxidable
  • Mordazas y eslabones de mordazas niquelados químicamente

Installs CABLELOK CRIMPIT And HYCRIMP Tap Connectors With One Additional Die Insert (W-O)

Detalles del producto

General

Application

  • Crimping

Application - For Use On

Copper, Aluminum, ACSR, Steel, Copperweld, Alumoweld, 6201, 5005, Compressed and Compact Conductors

Catalog Number

MD6

Crimp Force Capacity

4.5 ton

Die Type

W Die and X Die

EU RoHS Indicator

Yes

Tool Type

Hand Operated Crimper

Trade Name

HYTOOLâ„¢

UPC

781810446003

UPC 12 Digit

7818104460033

Dimensiones

Dimensions

25.38 in x 7.04 in x 2.00 in

Height

2 in

Length

25.38 in

Weight

6.25 lb

Width

7.04 in

Relacionado con el Conductor

Crimping Ranges

Copper: 10 sol. - 500 Kcmil; Copper Flex: #8 to 350 kcmil

Certificaciones y Cumplimiento

Standards - RoHS Compliance Status

EX

Logística

Package Contents

Tool only

Recursos y descargas

Avisos para clientes

Especificaciones

Manuales de instalación

Product Cross Section Image(s)

Dibujos de venta

Catálogo interactivo