Image of RCD111I Interruptores y Controles de Iluminación, Dispositivos Combinados, Grado Residencial, Serie Decorador, 3) Balancines de Tres Vías, 15A 120V AC

Interruptores y Controles de Iluminación, Dispositivos Combinados, Grado Residencial, Serie Decorador, 3) Balancines de Tres Vías, 15A 120V AC

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID del Catálogo: RCD111I

Combination Devices, Residential Grade, Decorator Series, Three Three Way Rockers, 15A 120V AC, Side Wired

  • Balancín suave y silencioso
  • Perfil bajo, menos de 1 pulgada de profundidad
  • La función de autoconexión a tierra es estándar

Standard Product

General

Action

Snap Switch

Actuator

Rocker

Application

Residential

Catalog Number

RCD111I

Color

Contact Configuration

Two Position

EU RoHS Indicator

Yes

Item Type

Material - Mounting Hardware

Mounting Screws

Number Of Poles

3) Single Pole

Operating Cycles

30,000 Minimum

Operating Temperature

Max Continuous- 60 Degrees C, Minimum- -20 Without Impact

Specifications

  • Base and body - PVC
  • Mounting strap - Galvanized steel
  • Rocker - Polycarbonate
  • Terminal screws - Steel
  • Terminals - Brass

UPC

883778110436

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

15 A

Connectivity

Side Wired

Contact Rating

15A

Voltage Rating

120/277V AC kV

Wattage

4155

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

  • CSA Certified
  • UL Listed E3896

Relacionado con la Operación

Action

Snap Switch

Actuator

Rocker

Operating Cycles

30,000 Minimum

Operating Temperature

Max Continuous- 60 Degrees C, Minimum- -20 Without Impact

Configuración

Number Of Poles

3) Single Pole

Logística

Carton Quantity

10

Pallet Quantity

8000