Ajuste trapezoidal ajuste, ajuste a presión, Rasante, LC- dúplex, circón mangas, aguamarina, oficina blanco Alojamiento
Image of SFFLCSAQOW Ajuste trapezoidal ajuste, ajuste a presión, Rasante, LC- dúplex, circón mangas, aguamarina, oficina blanco Alojamiento

Ajuste trapezoidal ajuste, ajuste a presión, Rasante, LC- dúplex, circón mangas, aguamarina, oficina blanco Alojamiento

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: SFFLCSAQOW

Conectores de fibra óptica, Ajuste a presión, al ras, LC-dúplex, mangas de circón, agua, oficina Carcasa Blanca

  • Ajuste a presión
  • Carcasa blanca de oficina
  • Empotrado
  • LC dúplex
  • Adaptador aguamarina

Standard Product

General

Application

Data Outlet

Catalog Number

SFFLCSAQOW

Color

Aqua

Color - Housing

Office White

Enclosure Type

Various

Environmental Conditions

Indoor

EU RoHS Indicator

Yes

Item Type

LC Duplex

Material

Ceramic

Material - Mounting Hardware

Snap-In, Keystone

Mounting Type

Flush

Repeatability

0.1 dB

Service Life

500 matings

Size

.58" X .76"

Style

LC Duplex

Sub Brand

OptiChannel

Temperature Rating

0C to 70C

UPC

662620238647

Dimensiones

Display Size

.58" X .76"

Size

.58" X .76"

Clasificaciones Eléctricas

Connectivity

Receptacle

Insertion Loss

0.75 dB

Return Loss

55

Relacionado con el Conductor

Fiber Size

125 Micron

Certificaciones y Cumplimiento

Environmental Conditions

Indoor

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

Telcordia GR-326-CORE;TIA-568-C.3;TIA-604 FOCIS-10

Relacionado con la Operación

Repeatability

0.1 dB

Service Life

500 matings

Temperature Rating

0C to 70C

Logística

Carton Quantity

25