Kit de matrices en U de acero inoxidable con 7 matrices para instalar conectores de puesta a tierra por compresión HYGROUND® y U2CABT para prensar
Image of UDIEKITHYGRD Kit de matrices en U de acero inoxidable con 7 matrices para instalar conectores de puesta a tierra por compresión HYGROUND® y U2CABT para prensar

Kit de matrices en U de acero inoxidable con 7 matrices para instalar conectores de puesta a tierra por compresión HYGROUND® y U2CABT para prensar

Marca: Burndy

ID del Catálogo: UDIEKITHYGRD

U Die kit with 7 Dies to install HYGROUND® and U2CABT for pre-crimping ground rods.

  • Durable Stainless Steel Material
  • Circumferential Crimp
  • Twin U Style (8 sets)

Kit Includes: UC, UO, U997, PU998, U1011, U1104, U1105, U2CABT (Ground Rod Pre-Crimp Die) and CASEUDIES8 (Die Case)

General

Application

Crimping

Application - For Use On

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Catalog Number

UDIEKITHYGRD

Construction Material - Main

Stainless Steel

Crimp Force Capacity

12 ton

Die Type

U Die

EU RoHS Indicator

Yes

Series

Type

U-Die Kit

UPC

781810480298

UPC 14 Digit GTIN

00781810480298

Dimensiones

Dimensions

11.25 in x 7.5 in x 3 in

Height

3 in

Length

11.25 in

Weight

5.8 lb

Width

7.5 in

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Yes

Standards - RoHS Compliance Status

EX

Relacionado con la Fuerza

Crimp Force Capacity

12 ton

Logística

Package Contents

(1 each) CASEUDIES8, UC, UO, U997, PU998, U1011, U1104, U1105, U2CABT