Kit de matrices en U de acero inoxidable para conectores de aluminio #6 AWG-750 kcmil (15 juegos). Codificado por colores para crimpar conectores
Image of UDIEKITAL Kit de matrices en U de acero inoxidable para conectores de aluminio #6 AWG-750 kcmil (15 juegos). Codificado por colores para crimpar conectores

Kit de matrices en U de acero inoxidable para conectores de aluminio #6 AWG-750 kcmil (15 juegos). Codificado por colores para crimpar conectores

Marca: Burndy

ID del Catálogo: UDIEKITAL

U Die Kit for AL, #6 AWG-750 kcmil (15 Sets), for crimping YA-A and YS-A.

  • Durable Stainless Steel Material
  • Circumferential Crimp
  • Twin U Style (15 sets)

General

Application

Crimping

Application - For Use On

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Catalog Number

UDIEKITAL

Construction Material - Main

Stainless Steel

Crimp Force Capacity

12 ton

Die Type

U Die

EU RoHS Indicator

Yes

Tool Type

Die Kit, Aluminum

Type

U-Die Kit

UPC

781810480816

UPC 14 Digit GTIN

00781810480816

Dimensiones

Dimensions

11.25 in x 7.5 in x 3 in

Height

3 in

Length

11.25 in

Weight

8 lb

Width

7.5 in

Relacionado con el Conductor

Crimping Ranges

Aluminum: #6 AWG - 750 kcmil

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Yes

Standards - RoHS Compliance Status

EX

Relacionado con la Fuerza

Crimp Force Capacity

12 ton

Logística

Package Contents

(1 each) CASEUDIES15, U6CABT, U4CABT, U2CABT, U1CART, U25ART, U26ART, U27ART, U28ART, U29ART, U30ART, U31ART, U32ART, U34ART, U36ART, U39ART2