Kit de matrices en W de acero inoxidable para conectores de cobre #8 AWG-500 kcmil (12 juegos). Código de colores
Image of WDIEKITCU Kit de matrices en W de acero inoxidable para conectores de cobre #8 AWG-500 kcmil (12 juegos). Código de colores

Kit de matrices en W de acero inoxidable para conectores de cobre #8 AWG-500 kcmil (12 juegos). Código de colores

Marca: Burndy

ID del Catálogo: WDIEKITCU

W Die Kit for CU, #8 AWG-500 kcmil (12 Sets), for YA and YS.

  • Durable Stainless Steel Material
  • Circumferential Crimp
  • Twin W Style (12 sets)

General

Application

Crimping

Application - For Use On

Use with MD6, MD7 Mechanical, Y500CTHS Hydraulic, PAT600 and PATMD Battery Actuated Crimpers

Catalog Number

WDIEKITCU

Crimp Force Capacity

6 ton

Die Type

W Die

Material

Stainless Steel

Tool Type

Die Kit, Copper

Type

Die

UPC

781810667798

UPC 14 Digit GTIN

00781810667798

Dimensiones

Dimensions

5.5 in x 8 in x 4.7 in

Height

4.7 in

Length

5.5 in

Weight

2.48 lb

Width

8 in

Relacionado con el Conductor

Crimping Ranges

Copper: #8 AWG - 500 Kcmil

Certificaciones y Cumplimiento

Standards - RoHS Compliance Status

EX

Relacionado con la Fuerza

Crimp Force Capacity

6 ton

Logística

Carton Quantity

1

Minimum Pack Quantity

1

Package Contents

Die only

Pallet Quantity

462