SKU-STKIT1602MRE1022NV

STKIT1602MRE1022NV, Packaged Kit of Terminals with Installation Tool

Marca: Burndy

ID del Catálogo: STKIT1602MRE1022NV

Packaged Kit of Terminals with Installation Tool.

STKIT1602MRE1022NV.

  • 16 terminales con aislamiento de vinilo, incluyendo anillas, horquillas, empalmes, desconexiones rápidas y clavijas
  • Acomodación del rango de cables #22 AWG - #10 AWG
  • Carcasa metálica duradera con doble cierre
  • Herramienta de carraca de ciclo completo MRE1022NV

General

Application

Small Terminals for installations in commercial and light industrial applications

Catalog Number

STKIT1602MRE1022NV

UPC

621945489943

Certificaciones y Cumplimiento

Standards - RoHS Compliance Status

CM