LZ2N60230 - LZ2N Series- 60W 120-227V - 4' 2-Lamp - 40C
Image of LZ2N60230 LZ2N60230 - LZ2N Series- 60W 120-227V - 4' 2-Lamp - 40C

LZ2N60230 - LZ2N Series- 60W 120-227V - 4' 2-Lamp - 40C

Marca: Killark

ID del Catálogo: LZ2N60230

LZ2N Series- 60W 120-227V - 4' 2-Lamp - 40C

  • Las tapas de los extremos de las unidades estándar tienen cada una un cubo NPT de ¾". La luminaria se suministra con un tapón de cierre de ¾" y dos reductores de ¾" a ½", lo que proporciona una flexibilidad de paso de ½" a ¾" desde el primer momento. Están disponibles aberturas métricas. Muchos LED de potencia media mezclan la luz para simular tubos fluorescentes. Luz blanca nítida para una reproducción cromática excelente - Cromaticidad 5000K (CCT) aprox. 70 CRI. Ahorro de energía - Altos lúmenes por vatio. Vida útil de la matriz de LED - hasta 212.000 horas sin mantenimiento al 70% de lúmenes iniciales. Adecuación al entorno -40°C a 65°C (consulte las tablas). Aptitud ambiental de 0°C a 50°C para modelos de emergencia.
  • Encendido instantáneo - Incluso después de una interrupción del suministro eléctrico.
  • Tensión mundial 120 - 277VAC 50/60Hz.
  • Conexiones de la placa LED SIN soldaduras - Resistentes a las vibraciones.
  • LM80-08 Medición del mantenimiento del lumen para fuentes de luz LED
  • LM79-08 Fotometría "absoluta" certificada, incluido el color de cromaticidad para iluminación de estado sólido
  • Valores L70 - Nomenclatura industrial para horas de uso hasta el 70% de los lúmenes iniciales - TM-21 y calculados".

The LZ2N Series Fluorescent Linear luminaires are designed for installation in high bay and low bay applications. This fixture is made with a non-metallic fiberglass reinforced housing that is suitable for harsh and hazardous environments.

General

Catalog Number

LZ2N60230

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Natural

Lamp Type

T12

Light Source

Linear Fluorescent

Material

Polyester, Fiberglass Reinforced

Mounting Type

  • Pendant
  • Surface

Optic Type

Polycarbonate Lens - Clear

Series

LZ2N Series

UPC

783936094298

Clasificaciones Eléctricas

Frequency Rating

50/60 Hz

Voltage Rating

120-277 VAC

Wattage

60 W

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

IP Rating

IP66