Image of HLCD06 NEXTFRAME Ladder Rack, Cable Radius Drop, 6"

NEXTFRAME Ladder Rack, Cable Radius Drop, 6"

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: HLCD06

NEXTFRAME Ladder Rack, Cable Radius Drop, 6"

  • HLS Ladder Tray es un sistema modular que se configura fácilmente para todas las instalaciones únicas
  • Las secciones de la bandeja de escalera funcionan universalmente con todos los accesorios de la bandeja de escalera
  • HLS Ladder cuenta con espaciado de peldaños cada 9" para soportar y aliviar la tensión de los cables.

General

Catalog Number

HLCD06

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Item Type

Material

12.3 in

Specifications

  • Finish - Black
  • Material - Aluminum

Type

Radius Drops

UPC

662620819983

Dimensiones

Width

6 in

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Nema Rating

Heavy Duty

Logística

Carton Quantity

10