Image of HLJB NEXTFRAME Ladder Rack, J-Bolt Kit

NEXTFRAME Ladder Rack, J-Bolt Kit

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: HLJB

NEXTFRAME Ladder Rack, J-Bolt Kit

  • HLS Ladder Tray is a modular system that is easily configured for all unique installations
  • Ladder tray sections universally work with all ladder tray accessories
  • HLS Ladder feature rung spacing every 9" to support and relieve cable stress
  • La bandeja de escalera HLS es un sistema modular que se configura fácilmente para todas las instalaciones únicas
  • las secciones de la bandeja de escalera funcionan universalmente con todos los accesorios de la bandeja de escalera
  • la escalera HLS presenta una separación de peldaños cada 9" para soportar y aliviar la tensión de los cables.

General

Catalog Number

HLJB

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Item Type

Material

4.9 in

Specifications

  • Finish - Galvanized
  • Material - Steel
  • Thread - 5/16"-18

Type

J Boltk Kit

UPC

662620819907

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Nema Rating

Heavy Duty

Logística

Carton Quantity

100

Pallet Quantity

8400